20R-2047: 20R 2047
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    20R-2047: 20R 2047

    부품 번호: 20R-2047
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생된 연료 분사 노즐

    자세히 설명 하면:
    "   연료 인젝터 노즐 연료 분사 시스템의 핵심 요소 이며, 완벽 하 게 연소, 정확히 배기 가스 배출 하 고 최적의 엔진의 성과 대 한 연료 효율성을 높이 데 있습니다.
    특성:
    "   Cat® Reman으로 신제품과 동일한 성능 및 신뢰성 일부분의 새로운 비용을 제공 하는 부품-환경에 미치는 영향을 감소 하는 동안 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 221.0
    • 길이(인치): 8.7
    • 높이(in): 1.5
    • 높이(mm): 38.1
    • 폭(mm): 38.1
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.