20R-2479: 20R 2479
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    20R-2479: 20R 2479

    부품 번호: 20R-2479
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생된 연료 분사 펌프

    자세히 설명 하면:

    • 연료 분사 펌프는 엔진의 실린더에 연료를 상태

    특성:

    • Cat® Reman 부품으로 신제품과 동일한 성능 및 일부분의 새로운 비용에 대 한 신뢰성을 제공 합니다.— 환경에 미치는 영향을 감소 하는 동안 합니다.

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    연료 인젝터
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 233.7
    • 길이(인치): 9.2
    • 높이(in): 3.1
    • 높이(mm): 78.7
    • 폭(mm): 121.92
    telehandler
    TL1255C TL1055C TH336C

    track-type tractor
    D5K2 LGP D5K2 XL

    paving compactor
    CB10 CB-44B CW-34 CS-54B CB-54B CS-64B CP-54B

    engine - industrial
    C4.4

    excavator
    316E L