20R-0056: 20R-0056 Gp 연료 인젝터
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    20R-0056: 20R-0056 Gp 연료 인젝터

    부품 번호: 20R-0056
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생된 연료 인젝터

    자세히 설명 하면:" 연료 인젝터 내부 연소 엔진에 적절 한 시기에 올바른 양의 연료를 제공합니다.특성:" Cat® Reman으로 신제품과 동일한 성능 및 신뢰성 일부분의 새로운 비용을 제공 하는 부품-환경에 미치는 영향을 감소 하는 동안 합니다.

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    연료 인젝터
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 375.9
    • 길이(인치): 14.8
    • 높이(in): 3.0
    • 높이(mm): 76.2
    • 폭(mm): 139.7
    wheeled excavator
    W345B II

    motor grader
    16H

    wheel-type loader
    972G II

    engine - industrial
    C-12 C-10 CPT372

    excavator
    345B II 345B II MH 345B L 365B 345B 365B II 365B L

    articulated dump truck
    725 730

    challenger
    MTC855 MT835 MT855 MTC845 MTC865 MT845 MT865 MTC835