210-1621: 210-1621 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    210-1621: 210-1621 실-O-링

    부품 번호: 210-1621
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 도장: PTFE - 폴리테트라플루오로에틸렌
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 외부 직경(in): 1.07
    • 외부 직경(mm): 27.2
    • 자재: HNBR - 수소화 니트릴
    • 자재 설명: HNBR은 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 일부 조성의 경우 냉각수/요소와 함께 사용할 수 있습니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.07
    • 횡단면 직경(mm): 1.8
    engine - generator set
    3512B 3512C

    petroleum products
    3512E 3512C

    engine - industrial
    3512B 3512C