214-7332: 214-7332 조정할 수 렌치
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    214-7332: 214-7332 조정할 수 렌치

    부품 번호: 214-7332
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 381.0
    • 길이(인치): 15.0
    • 마감: 검은색 산화물
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(in): 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 죠 개구부(in): 0
    • 죠 개구부(mm): 0
    • 죠 범위(in): 1.66
    • 죠 범위(mm): 42.0
    • 표준 색상: 0
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.