215-4011: 215-4011 T 볼트 봄
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    215-4011: 215-4011 T 볼트 봄

    부품 번호: 215-4011
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 작업 직경(in): 2 3/16 - 2 1/2
    • 호스 클램프 유형: T-볼트 스프링
    integrated toolcarrier
    IT28G

    track-type tractor
    D5K2 LGP D3K2 LGP D5K2 XL D4K2 LGP D4K2 XL D3K2 XL

    wheel dozer
    824K

    forest products
    2384C 559C 2484D 579C 559D 2384D 579D 2484C

    wheel-type loader
    982M 928G 986K 924G 980M 988K 924GZ

    excavator
    385C L 390D 385C FS 390D L 385C 385C L MH

    engine - truck
    C9

    off-highway truck
    772 777E 775F 777D 777C 773F 777B 777F 770

    earthmoving compactor
    836K 825K 826K

    skid steer loader
    297D 297D XHP 299D XHP 272D XHP