219-3411:
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    219-3411:

    부품 번호: 219-3411
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 무게(kg): 108
    • 무게(lb): 238
    • 버킷 종류: 중부하
    • 베이스 엣지 두께(in): 1
    • 베이스 엣지 두께(mm): 25
    • 이빨 수: 3
    • 장비 유형: 백호 로더
    • 정격 용량(l): 79
    • 팁 반경(in): 35.8
    • 팁 반경(mm): 909
    • 폭(mm): 305
    • 표준 GET: 208-5245
    • 핀 직경(mm): 45/50
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.