219-6485: 219-6485 3" × 3" 내 마모성 할로겐 조명
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    219-6485: 219-6485 3" × 3" 내 마모성 할로겐 조명

    부품 번호: 219-6485
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    24 볼트 넓은 범위의 치수 할로겐 작업 등

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 라이트 유형: 할로겐 작업등
    • 렌즈 패턴: 광범위 투광
    • 장착 유형: 수직
    • 전압(볼트): 24
    • 커넥터 유형: 통합형 DT
    rrss
    RM500B

    mex
    308D

    cold
    PM620 PM822 PM622 PM825 PM820

    whex
    W345C MH

    fp
    579C TK751 2384C 521B 511 2290 2384D 541 2 1190 2484C 2391 2491 1190T 1290T TK741 2590 559D 522 1390 TK752 TK732 1090 552 2 521 TK711 552 532 541 2390 579D TK722 522B 559C 551 2484D TK721

    emac
    C4.4

    it
    IT62G II IT62H

    drll
    MD6250 MD6310

    wtl
    980G II 972K 966M 980K HLG 972H 966G II 972M 950K 966H 986H 980H 982M 962H 962K 993K 950M 950G II 966K 950H 962G II 966K XE 972G II 962M 980K 966M XE 980M 972M XE 992K

    comp
    CS74B CS-76 CS78B CS54B CW-34 CP54B CS64B CS68B CP-54 CS56B CP76B CP56B CS-54 CP68B CP-64 CP-56 CP-44 CS79B CP-74 CS-74 CP74B CW34 CS-64 CS-56 CP-76 CS-44

    exc
    330D MH 345C MH 568 FM 325D MH 330D FM 325D FM 568 FM LL 325D FM LL M325D L MH 345C

    ttt
    D9T D7E D10T D10T2 D7E LGP

    wts
    627K LRC 621H 627G 657G 637G 631G 621G 621K OEM 623K LRC 621K 627K 627H 623K 623H 623G

    wtt
    854K

    mg
    120K 160K 140K 12K 120K 2 140K 2

    oht
    777F 785D 793C 772 789D 795F AC 777G 793D 793F AC 785C 770G 797F 770G OEM 784C 772G 793F XQ 793F OEM 793F 797B 789C 797 795F XQ 777E 772G OEM 793F CMD 775F 770 773F