219-7706: 219-7706 도래 Ar
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    219-7706: 219-7706 도래 Ar

    부품 번호: 219-7706
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    이 어탯치먼트와 호환

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 구동 방법: 제로터 모터 - 단일 유성기어 감속 장치
    • 모터 배기량(CBM/rev): 250
    • 모터 배기량(CI): 15.26
    • 무게(kg): 166
    • 무게(lb): 366
    • 비트 속도: 71
    • 스윙 범위: 102
    • 오거 유형: 오거
    • 유압: 표준 흐름
    • 유압 흐름(GPM): 11-22
    • 유압 흐름(LPM): 42-83
    • 장착 브래킷 설계: 스키드 스티어 로더 콤팩트 휠 로더
    • 장착 프레임 중량(kg): 91
    • 장착 프레임 중량(lb): 201
    • 전체 길이(mm): 598
    • 전체 높이(in): 37
    • 전체 높이(mm): 934
    • 전체 폭(mm): 1,152
    • 최적 유압(psi): 2,100-3,400
    • 최적 유압(바): 145-235
    • 축 토크(lb-ft): 3,037
    • 축 토크(N-m): 4,118
    • 필수 유압: 표준 흐름
    • 하우징 직경(in): 10
    • 하우징 직경(mm): 252
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.