220-2128: 220-2128
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    220-2128:

    부품 번호: 220-2128
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    밀폐 및 윤 활 링크 어셈블리 (긍정적인 핀 리 텐 션 (PPR))

    자세히 설명 하면:

    • 스 프로 킷 및 최종 드라이브에 의해 구동 링크 어셈블리는 장비 무게, 레일에, 실행 하는 장비에 대 한 첨부 입장을 이해에 대 한 장소에 대 한 지원을 제공 합니다.


    특성:

    • Cat® 밀폐 및 윤 활 트랙 (염) 차 대 시스템으로 윤 활을 실의 밖으로 연마를 유지 합니다. 내부 핀 및 서비스 수명 및 서비스 용이성 증가 하는 동안 유지 보수 비용과 가동 중지 시간을 줄이기 위해 마모 부싱를 제거 하 고 있습니다. 염은 범용 차 대에 대 한 구성 다양 한 발 밑의 장비와 작업 환경에 일치 하는 트랙 설계와 함께 결합 하는 경우 조건에 사용 합니다.
    • 긍정적인 핀 리 텐 션 (PPR) 트랙 핀과 긴밀 한 연관성이 사이 홈으로 눌러 하는 링을 유지 하는 금속을 했습니다. 이 최종 연기 세대를 방지 하 고 하는 데 도움이 오일 높은 영향을 미치는 응용 프로그램에는 리 텐 션을 보장 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 1 1/8
    • 트랙 섹션 수: 44
    • 트랙 피치(in): 10.3
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.