220-3373: 220-3373 실 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    220-3373: 실 링

    부품 번호: 220-3373
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 4.7
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: FKM - 플루오로일래스토머
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 횡단면 높이(in): 0.16
    • 횡단면 폭(in): 0.27
    earthmoving compactor
    815F 816F

    challenger
    85D 95E MT855 65E 75E MTC855 MTC835 MT845 MTC865 MT835 85C MT865 85E MTC845

    wheel-type loader
    972H 966H 980F 980K 972G II 966G II 982M 980K HLG 980C 980M

    engine - generator set
    C13 C-12 C13 XQ375 C13 XQ350 C13GENSET

    engine - truck
    C11 3176B C-12 C13 C-10 3176

    petroleum products
    C13 TH35-C11I CX31-C13I CX31-P600 C11 TH35-C13I CX31-C11I TH35-E81

    engine - machine
    C-12 3176C

    engine - industrial
    C-12 3176B 3196 C13 C11 C13B SBF214 3176C CPT372 SUF557 C-10

    articulated dump truck
    725 730C2 730 730C2 EJ 730C 735

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    16M 16M3 143H 140H 14M 16H 18M3 14H 160H 14M-3 163H

    forest products
    345C TK1051

    wheeled excavator
    W345B II W345C MH

    wheel dozer
    814F

    underground articulated truck
    AD22

    excavator
    345B II 345C 365B 352F-VG 349E L VG 349E L 349D L 345D L 345C L 349D 345B L 349E 345B 349D2 L 365B II 349D2 345D 349E L HVG 352F OEM 352F 365B L 352FMHPU 345C MH 352F XE VG 345B II MH 345D L VG

    pipelayer
    572R II

    marine products
    3176C C12 3196 C-12 3516B

    wheel tractor-scraper
    623K LRC 621K OEM 621K 627H 621H 627K 623K 623H 627K LRC

    expanded mining products
    MD5125 MD5150C

    track-type tractor
    D7R II D8N

    load, haul, dump
    R1700G R1600H R1600 R1600G R1700 II R1700K