220-4126: 220-4126 T 볼트 봄
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    220-4126: 220-4126 T 볼트 봄

    부품 번호: 220-4126
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 작업 직경(in): 5 29/32 - 6 1/8
    • 호스 클램프 유형: T-볼트 스프링
    motor grader
    16M 14M

    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15T TH35-C13T

    wheel-type loader
    994K

    forest products
    TK752 TK751 1190 TK721 TK722 551 1290T 2590 2491 552 2 521 1190T 522 TK711 TK741 522B 1390 532 2391 TK732 541 2390 511 521B 552 2290 541 2 1090

    engine - truck
    C15 C13

    off-highway truck
    793F 797B 794 AC 795F XQ MT4400D AC 797 797F 793F OEM 795F AC 793F CMD 793F AC 793F XQ 793D 785G