221-8571: 221-8571 T 볼트 봄
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    221-8571: 221-8571 T 볼트 봄

    부품 번호: 221-8571
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 작업 직경(in): 2 1/2 - 2 13/16
    • 호스 클램프 유형: T-볼트 스프링
    track-type tractor
    D3K2 LGP D3K XL D6K D5K2 XL D3K2 XL D5K2 LGP D5R LGP D4K2 LGP D6N D3K LGP D6K XL D4K2 XL D5R XL D4K XL D4K LGP D5K XL D5R2 D5K LGP

    motor grader
    120M 2

    wheel dozer
    824G II

    forest products
    579D 579C 2484D 559C 2384C 2484C 559D 2384D

    off-highway truck
    793F XQ 793D 797F 793F 793F AC 793F OEM 795F XQ 795F AC 793F CMD

    earthmoving compactor
    825G II 826G II