222-3048: 222-3048 충격 렌치, 3/8 인치
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    222-3048: 222-3048 충격 렌치, 3/8 인치

    부품 번호: 222-3048
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 공기 소모, 자유 속도(CFM): 1.9
    • 공기 소모, 자유 속도(LPM): 53.8
    • 공기 소모, 자유 속도(SCFM): 14
    • 공기 소모, 작동 중(CFM): 3.5
    • 공기 소모, 작동 중(LPM): 99.11
    • 공기 소모, 작동 중(SCFM): 25
    • 권장 공기 압력(kPa): 620
    • 권장 공기 압력(psig): 90
    • 권장 호스 크기, ID 최소(in): 3/8
    • 권장 호스 크기, ID 최소(mm): 10
    • 높이(in): 7
    • 높이(mm): 179
    • 드라이브(in): 3/8
    • 무게(kg): 1.70
    • 무게(lb): 3.75
    • 분당 강타 횟수: 1,170
    • 소음 수준, 자유 속도(dBa): 84.6
    • 소음 수준, 작동 중(dBa): 95.6
    • 자유 속도 후진(RPM): 9,000
    • 자유 속도, 전진(RPM): 8,000
    • 전체 길이(in): 0
    • 전체 길이(mm): 159
    • 전체 높이(in): 0
    • 전체 높이(mm): 0
    • 전체 폭(in): 0
    • 전체 폭(mm): 0
    • 최대 토크 범위(ft-lb): 185단 전진/210단 후진
    • 최대 토크(ft-lb): 0
    • 최대 토크(N-m): 251단 전진/285단 후진
    • 토크 범위(ft-lb): 0
    • 토크 범위(N-m): 0
    • 폭(mm): 57
    • 흡기 나사산 크기(in): 1/4 - 18 NPT
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.