222-3054: 222-3054 충격 렌치에 1
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    222-3054: 충격 렌치에 1

    부품 번호: 222-3054
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 공기 소모, 자유 속도(CFM): 0
    • 공기 소모, 자유 속도(SCFM): 0
    • 공기 소모, 작동 중(CFM): 0
    • 공기 소모, 작동 중(SCFM): 0
    • 권장 공기 압력(kPa): 0
    • 권장 호스 크기, ID 최소(in): 0
    • 나사산 크기(in): 0
    • 소음 수준, 자유 속도(dBa): 0
    • 소음 수준, 작동 중(dBa): 0
    • 자유 속도 후진(RPM): 0
    • 자유 속도, 전진(RPM): 0
    • 전체 길이(in): 0
    • 전체 높이(in): 0
    • 전체 폭(in): 0
    • 최대 토크(ft-lb): 0
    • 토크 범위(ft-lb): 0
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.