222-3059: 222-3059 래 칫을 사용-에 어 222-3059
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    222-3059: 222-3059 래 칫을 사용-에 어 222-3059

    부품 번호: 222-3059
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 공기 소모, 자유 속도(CFM): 0
    • 공기 소모, 자유 속도(LPM): 0
    • 공기 소모, 자유 속도(SCFM): 0
    • 권장 공기 압력(kPa): 620
    • 권장 공기 압력(psig): 90
    • 권장 호스 크기(in): 3/8
    • 권장 호스 크기(mm): 10
    • 권장 호스 크기, ID 최소(in): 0
    • 권장 호스 크기, ID 최소(mm): 0
    • 나사산 크기(in): 0
    • 드라이브(in): 3/8
    • 무게(kg): 1.09
    • 무게(lb): 2.4
    • 소음 수준, 자유 속도(dBa): 95.1
    • 자유 속도 공기 소모(CFM): 3.0
    • 자유 속도 공기 소모(SCFM): 22
    • 자유 속도(RPM): 200
    • 전체 길이(in): 0
    • 전체 길이(mm): 256
    • 토크 범위(ft-lb): 5-60
    • 토크 범위(N-m): 7-81
    • 흡기 나사산 크기(in): 1/4 - 18 NPT
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.