222-3061: 222-3061 에 어 드릴
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    222-3061: 222-3061 에 어 드릴

    부품 번호: 222-3061
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 공기 소모, 자유 속도(CFM): 0
    • 공기 소모, 자유 속도(LPM): 0
    • 공기 소모, 자유 속도(SCFM): 0
    • 공기 소모, 작동 중(CFM): 6
    • 공기 소모, 작동 중(LPM): 169.9
    • 공기 소모, 작동 중(SCFM): 43
    • 권장 공기 압력(kPa): 620
    • 권장 공기 압력(psig): 90
    • 권장 호스 크기, ID 최소(in): 5/16
    • 권장 호스 크기, ID 최소(mm): 8
    • 나사산 크기(in): 0
    • 드릴 척(무건(Keyless)): 234-0544
    • 드릴 척(키): 243-6496
    • 무게(lb): 2.85
    • 소음 수준, 자유 속도(dBa): 92
    • 소음 수준, 작동 중(dBa): 104
    • 스핀들 나사산 크기(in): 3/8 - 24 UNF
    • 자유 속도 공기 소모(CFM): 10
    • 자유 속도 공기 소모(LPM): 283.2
    • 자유 속도 공기 소모(SCFM): 71
    • 자유 속도(RPM): 2,200.0
    • 전력(와트): 0
    • 전체 길이(in): 0
    • 전체 길이(mm): 199.0
    • 직경(mm): 0
    • 직경(인치): 0
    • 출력(hp): 0.3
    • 토크 범위(in-lb): 0-35
    • 토크 범위(N-m): 0-4
    • 흡기 나사산 크기(in): 1/4 - 18 NPT
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.