222-3065: 222-3065 샌 더 스와 Polishers
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    222-3065: 222-3065 샌 더 스와 Polishers

    부품 번호: 222-3065
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 공기 소모, 자유 속도(CFM): 0
    • 공기 소모, 자유 속도(LPM): 0
    • 공기 소모, 자유 속도(SCFM): 0
    • 권장 공기 압력(kPa): 620
    • 권장 공기 압력(psig): 90
    • 권장 호스 크기, ID 최소(in): 3/8
    • 권장 호스 크기, ID 최소(mm): 10
    • 나사산 크기(in): 0
    • 높이(in): 7.5
    • 높이(mm): 190
    • 무게(kg): 2.72
    • 무게(lb): 6
    • 소음 수준, 자유 속도(dBa): 83
    • 스핀들 나사산 크기(in): 5/16 - 11 UNC
    • 자유 속도 공기 소모(CFM): 4.3
    • 자유 속도 공기 소모(LPM): 121.8
    • 자유 속도 공기 소모(SCFM): 31
    • 자유 속도(RPM): 4,500
    • 전체 높이(in): 0
    • 전체 높이(mm): 0
    • 지지 패드: 231-9465
    • 패드/디스크 크기, 직경(in): 7
    • 패드/디스크 크기, 직경(mm): 178
    • 흡기 나사산 크기(in): 1/4 - 18 NPT
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.