222-3071: 222-3071 에 어 연마 기
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    222-3071: 에 어 연마 기

    부품 번호: 222-3071
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 공기 소모, 자유 속도(CFM): 18
    • 공기 소모, 작동 중(CFM): 35
    • 길이(인치): 12.4
    • 무게(lb): 5.9
    • 소음 수준(dBa): 85
    • 스핀들 나사산 크기(in): 5/8 - 11
    • 자유 속도(RPM): 6,000
    • 휠 용량(in): 7
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.