225-3298: 225-3298 압력에와 퍼 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    225-3298: 압력에와 퍼 실

    부품 번호: 225-3298
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    형태 실: 유형 B-더블 립와이 퍼

    입력 하는 시스템에서 외부의 오염 물질을 방지할 수 있습니다. 단일-립 (해당 립은 예상 하는 가장자리 또는 가장자리는 실의)와 퍼 로드를 깨끗 한 것을 취소 하는 대로 합니다. 더블 립와이 퍼 로드를 깨끗 한 것을 취소 하 고 오일, 실의 요소를 제거 하 "수 양" (성형 누출)입니다. 더블 립와이 퍼 베어링 된으로 제자리에 확보 합니다. 이러한 우 레 탄의와 퍼는 강도 높이기 위해 금속 넣어진 있습니다. 그들은 종종 라고도 "통조림" 와 퍼를 (금속 넣어진) 또는 "J" 와 퍼 (금속 자주 형성 하는 "J" 형태는 횡단면에서 볼 때)입니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 7.50
    • 실 모양: B형 - 더블 립 와이퍼
    • 외부 직경 - B(in): 0.54
    • 자재: URE
    • 폭 - A(+/- 0.02인치)(in): 8.50
    excavator
    5230B 5130B

    work tool
    S25 S80 S40 S130 S50 S30