225-6818: 225-6818 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    225-6818: 225-6818 실

    부품 번호: 225-6818
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 95.25
    • 길이(인치): 3.75
    • 높이(in): 0.1
    • 높이(mm): 2.54
    • 전체 길이(in): 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 전체 높이(in): 0
    • 전체 높이(mm): 0
    • 전체 폭(in): 0
    • 전체 폭(mm): 0
    • 폭(mm): 69.85
    telehandler
    TH330B TH360B TH350B TH460B TH560B TH355B TH580B TH340B TH210 TH220B TH215

    paving compactor
    CB-434D CS-433E PS-150C CS-533E CP-533E CP-323C CB-534D CB-564D PS-360C CS10 CS-423E CS11 CS-323C CD-54 CP-433E PS-300C PF-300C CS12

    engine - generator set
    C4.4DE88E0 C4.4 C4.4DE88E3 C4.4DE65E3 C4.4DE55E2 XQP100 XQP60 C4.4DE110E

    wheel-type loader
    914G 910K 914K

    engine - industrial
    C4.4 3054C 3054E

    asphalt paver
    BG-225C AP-800D AP-650B BG-230D AP-300 AP-300D

    integrated toolcarrier
    IT14G

    wheeled excavator
    M315C M313C

    engine - machine
    3054C C4.4

    backhoe loaders
    432F2LRC

    petroleum products
    C4.4

    excavator
    313D2 318D2 L 312D2 L 312D2 315C

    3000
    C4.4 3054C