• \
  • 226-0087: 226-0087 T 볼트 봄
226-0087: 226-0087 T 볼트 봄
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    226-0087: 226-0087 T 볼트 봄

    부품 번호: 226-0087
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 작업 직경(in): 5 3/8 - 5 11/16
    • 호스 클램프 유형: T-볼트 스프링
    cold planers
    PM825LRC

    load, haul, dump
    R1300G II

    cold planer
    PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

    engine - generator set
    G3516H

    road reclaimer
    RM500B RM-300

    wheel dozer
    814F

    forest products
    573C 584 2470C 584HD 553C 2570C 2670C 563C

    wheel-type loader
    966G II 994K 972G II

    off highway trucks
    795FAC

    earthmoving compactor
    815F 816F

    off-highway truck
    793F XQ 793F AC 793F 797F 797 793F OEM 793F CMD 794 AC 797B 795F XQ 795F AC