• \
  • 226-0443: 226-0443 타인 벨트
226-0443: 226-0443 타인 벨트
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    226-0443: 226-0443 타인 벨트

    부품 번호: 226-0443
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    폭: (1.10 인치) 27.9 mm

    85 년 동안에 대 한 글로벌 리더로 서 Caterpillar는 경쟁력이 높은 벨트 기술 및 옵션 우리를 지원 하는 모든 산업 분야에 대 한 Cat 제품에 사용할 수에 적합 한을 제공 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 리브 수: 8
    • 벨트 길이(mm): 1,480
    • 벨트 유형: 서펜틴 벨트
    • 벨트 폭(mm): 27.9
    wheel loaders
    924H 924HZ 928HZ 930H

    tmh
    TH330B TH220B

    wtl
    930H 924HZ 924H 928HZ