226-4192: 226-4192, 평면 와셔, 아연 일대일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    226-4192: 226-4192, 평면 와셔, 아연 일대일

    부품 번호: 226-4192
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    측정 지표

    Cat 볼트와 일치 하는 경화 와셔 및 너트 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 마련 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 경화:
    • 마감: 아연편
    • 마감 참고 사항: Caterpillar는 많은 와셔의 마감을 아연 도금에서 아연편으로 바꾸고 있습니다. 새로운 코팅 방식은 부식 방지 시간을 720시간으로 늘려 줍니다. 현재 마감 방식의 재고가 소진될 때까지는 둘 중 한 가지 마감 제품을 받을 수 있습니다.
    • 와셔 유형: 평면 와셔
    generator
    SR5

    wheel-type loader
    966M XE 972M XE 962 938H 950H 966K XE 962M 962H 972M 972H 972L 966H 966M 994K 962M Z 966L 966K 950M Z

    off highway trucks
    797F 777G 793F 797B 797 777GOEM 793FXQ 793FCMD 795FXQ 795FAC 777GLRC MT5300DAC 797FXQ

    engine - generator set
    C27 C32

    petroleum products
    C27 C32

    track type tractors
    D8T D7E D6NXL D7ELGP D6R2 D5R2XL D8RLRC D8RII

    wheel tractor scrapers
    637K 637KLRC 631KLRC 631K 631KOEM

    off-highway truck
    795F AC 795F XQ 797F 777G 793F XQ 794 AC 793F CMD 793F AC 793F OEM

    3400v
    XQP1100

    motor grader
    120K 120M 16M3 14M-3 16M 140 18M3

    wheel loaders
    IT38H 962H 972M 938H 950M 950H 972H 966K 966H 962K 966M 950K 962M 972K 994K 982M 972MXE 966MXE 966KXE 994KLRC 962MZ 950MZ

    motor graders
    16M3 14M3 14M 16M 18M3 140K 12K 120MAWD 160K 120K2 140K2 140-13AWD 140-13

    drill
    MD6250 MD6310

    integrated toolcarrier
    IT62H

    vees 27 to 32 liter
    C32 C27

    wheel tractor-scraper
    631K 637K

    rotary blasthole drills
    MD6250 MD6310 MD6200

    track-type tractor
    D8R D7E LGP D6N D7E D6R XL D6R LGP D5R2 D6R

    c175
    C175-20