228-9812: 228-9812
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    228-9812: 228-9812

    부품 번호: 228-9812
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    밀폐 및 윤 활 트랙 그룹 (슈퍼 극한의 서비스를 단 한 번 Grouser, 아닌 긍정적인 핀 리 텐 션)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 그룹은 트랙 입장을 이해 하 고 하드웨어 링크 어셈블리 볼트 입장을 이해 하는 경우 형성 하 고 있습니다.


    특성:

    • Cat® 밀폐 및 윤 활 트랙 (염) 차 대 시스템으로 윤 활을 실의 밖으로 연마를 유지 합니다. 내부 핀 및 서비스 수명 및 서비스 용이성 증가 하는 동안 유지 보수 비용과 가동 중지 시간을 줄이기 위해 마모 부싱를 제거 하 고 있습니다. 염은 범용 차 대에 대 한 구성 다양 한 발 밑의 장비와 작업 환경에 일치 하는 트랙 설계와 함께 결합 하는 경우 조건에 사용 합니다.
    • 약 25을 제공 하는 슈퍼 극한의 서비스 트랙 슈즈&# 37; 높은 마모 응용 프로그램에는 극한의 서비스 보다 더 많은 생활 합니다.
    • 비-긍정적인 핀 리 텐 션 (PPR) 트랙 핀과 긴밀 한 연관성이 사이 홈으로 눌러 하는 링을 유지 하는 금속에 포함 되지 않습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 1
    • 슈 유형: 초극한 서비스, 단일 그라우저
    • 슈 폭(in): 24
    • 트랙 섹션 수: 43
    • 트랙 피치(in): 9.45
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.