229-6526: 229-6526 하프 애 로우 엣지 보호
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    229-6526: 229-6526 하프 애 로우 엣지 보호

    부품 번호: 229-6526
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    하프 애 로우 엣지 보호

    자세히 설명 하면:
    하프 애 로우는 리딩 엣지에 적용 되어 자재가 부드럽게 이동 합니다.

    특성:
    용접 결합 식 하프 애 로우 엣지 사이드바 보호 장치, 페니 트레이 션을 개선 하는 사이드 커터로 또는 scalloping를 줄이기 위해 이빨 사이 세그먼트와 함께 한 버킷을 내용을 작성 하십시오 하는 데 사용할 수 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 267
    • 길이(인치): 10.5
    • 두께(in): 1.88
    • 두께(mm): 48
    • 엔드 폭(mm): 425
    wheel-type loader
    980F 980H 980K 980G II