229-7046: 229-7046 상단 장착 된 마모 판 엣지 보호
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    229-7046: 229-7046 상단 장착 된 마모 판 엣지 보호

    부품 번호: 229-7046
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    상단 장착 된 마모 판

    자세히 설명 하면:
    상단에 장착 된 마모 플레이트, 또는 상단 커버, 베이스 엣지를 완벽 하 게 보호 하는 하프 애 로우를 보완 합니다.

    특성:
    증대: 상단 커버는 용접 접합부의 마모를 줄여 줍니다.

    • 길이(mm): 451.4
    • 길이(인치): 17.7
    • 두께(in): 0.98
    • 두께(mm): 25
    • 엔드 폭(mm): 254
    wheel-type loader
    990 990 II 990H