229-7084: 229-7084 K 시리즈 ™ (수직 핀) 어댑터
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    229-7084: K 시리즈 ™ (수직 핀) 어댑터

    부품 번호: 229-7084
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    K80 넘치는 탑재 중심으로 이끄는 통해 (수직 핀) 어댑터

    자세히 설명 하면:K80 넘치는 탑재 센터 어댑터 22.5 학위를 가진 25 ~ 35 m m 엣지를 적합 하는 경사특성:전통적인 이중 스트랩 시스템 보다 더 많은 마모 보호 하 고 보다 높은 내 구성을 제공 하는 보다 큰 어댑터응용 프로그램을 것이 좋습니다.휠 로더 버킷입니다. Cat 넘치는 탑재 어댑터 시스템은 높은 충격, 심한 마모 장비에 적합

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내마모성 소재: 표준 선택사양
    • 어댑터 크기: K80
    • 위치: 중심
    • 장비: 로더
    • 첨부 파일: 용접식
    wheel-type loader
    950K 950M 950 GC 962M 962G II 938G II 950G 962K 938H 962H 950H 950G II

    wheeled excavator
    M314F M322F

    excavator
    M317F M315F

    track-type loader
    953D 953K 953C