229-7085: 229-7085 K 시리즈 ™ (수직 핀) 어댑터
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    229-7085: 229-7085 K 시리즈 ™ (수직 핀) 어댑터

    부품 번호: 229-7085
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    K80 오른쪽으로 이끄는 통해 (수직 핀) 어댑터

    자세히 설명 하면:
    K80 오른쪽 구동을 22.5 학위를 가진 35 m m 베이스 엣지를에 맞는 어댑터를 통해 경사 합니다. 직선 모서리 어댑터 없음 배출 각도

    특성:
    Cat® 이중 스트랩 어댑터 더 침투 력과 높은 생산성에 대 한 수 있도록 플러시 장착 어댑터, 보다 낮은 프로 파일을 갖추고

    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    유압 식 굴 삭 기 버킷입니다. Cat 넘치는 탑재 어댑터 시스템은 높은 충격, 심한 마모 장비에 적합

    • 내마모성 소재: 표준 선택사양
    • 어댑터 크기: K80
    • 위치: 우측
    • 장비: 굴삭기
    • 첨부 파일: 용접식
    wheeled excavator
    M318D MH M322D M322C M315D M316D M318D M322D MH M318C M316C M315C

    excavator
    320E L 322C 323E SA 320D L 320D 315D L 316F L