229-7094: 229-7094 K 시리즈 ™ (수직 핀) 어댑터
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    229-7094: 229-7094 K 시리즈 ™ (수직 핀) 어댑터

    부품 번호: 229-7094
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    K90 넘치는 탑재 중심으로 이끄는 통해 (수직 핀) 어댑터

    자세히 설명 하면:K90 넘치는 탑재 센터 어댑터 22.5 학위를 가진 40 ~ 45 m m 엣지를 적합 하는 경사특성:전통적인 이중 스트랩 시스템 보다 더 많은 마모 보호 하 고 보다 높은 내 구성을 제공 하는 보다 큰 어댑터응용 프로그램을 것이 좋습니다.휠 로더 버킷입니다. Cat 넘치는 탑재 어댑터 시스템은 높은 충격, 심한 마모 장비에 적합

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내마모성 소재: 표준 선택사양
    • 어댑터 크기: K90
    • 위치: 중심
    • 장비: 로더
    • 첨부 파일: 용접식
    wheel-type loader
    972G II 966M XE 966M 972M 972K 966H 966K 972H 972M XE 966K XE

    work tool


    track-type loader
    973C 973D 963K 973 963D 963C