229-7098: 229-7098 K 시리즈 ™ (수직 핀) 어댑터
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    229-7098: K 시리즈 ™ (수직 핀) 어댑터

    부품 번호: 229-7098
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    K90 오른쪽 모서리 보호 대 포함 운전 통해 (수직 핀) 어댑터

    자세히 설명 하면:
    K90 오른쪽 볼트 체결 식 코너 가드 어댑터는 22.5 학위 경사 갖춘 32-40 m m 엣지에 맞춰

    특성:
    버킷 이빨의 모든 추가 페니 트레이 션 혜택을 가진 우수한 모서리 보호 기능을 제공 하는 Cat® 코너 가드 어댑터

    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    휠 로더 버킷

    • 내마모성 소재: 표준 선택사양
    • 어댑터 크기: K90
    • 위치: 우측 코너
    • 장비: 로더
    • 첨부 파일: 볼트 체결 방식
    wheel-type loader
    972G II 988H 972H 966H 966M 966M XE 972M 966G II 950H 966L 962H 972M XE 972L 966K XE 966K 972K

    track-type loader
    963C 963K 973D 973C 973 963D