제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
부품 번호 231-0926에 대한 설명
Description: Cat Machine Linkage Pins support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found wherever rotation must occur between two structures. Genuine Cat Pins and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, heat treatment, surface treatments and finish to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.
Attributes: Cat Linkage Pins are machined from high grade steel bar and hardened for exceptional strength and wear life. They work as part of the pin joint system for your specific Cat machine and are tested and proven in the world's most severe applications. The surface hardness, finish and plating are selected for optimum performance with the sleeve bearing. They result in a lower overall cost, outstanding strength and fatigue life, superior resistance to abrasive wear, and exceptional protection against pin galling, even in high-load conditions.
Applications: Cat Hardened Linkage Pins are designed for conditions that require superior load carrying capacity, strength and wear resistance for longer pin joint life. Cat Linkage Pins are the top choice for maximum performance in demanding applications. They are designed to match to the mating sleeve bearing.
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 231-0926 사양
측정 단위
미국
미터법
Length (in):
15.94
Pin Diameter (in):
3.14
Removal Aid / Feature:
No Puller Hole
Pin Type:
STRAIGHT PIN
Material:
STEEL, Boron Steel, Alloy Chromium
Plating:
Chrome
Hole Diameter (in):
0.669
Overall Length (in):
15.945
Effective Length (in):
14.764
Outside Diameter (in):
3.146
Puller Thread:
No
Internal Grease Passage Hole:
No
Diameter (in):
3.146
부품 번호 231-0926의 호환 가능 모델
굴삭기
320D
그래플-로그 로딩
3197042 GH52
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.