여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
어탯치먼트콤팩터진동 드럼 콤팩터231-8601: CV119
어탯치먼트콤팩터진동 드럼 콤팩터231-8601: CV119

관련 부품

177-1990: 2134mm(84인치)

흙, 자갈, 가축 폐기물 및 눈을 치우는 데 적합한 강력한 고용량 디자인을 제공합니다.

489-2200: MB250

패들 오거와 유압 제어식 슈트 도어를 사용해 다양한 용도의 자재를 혼합합니다.

479-8086: 3.05m(10피트)

독특한 디자인으로 효과적으로 제설하여 패스를 최소화하고 염분 누적을 줄입니다.

353-1697: 1220mm(48인치)

팔레트 포크는 건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.

481-3668: 2.4m(8피트)

최상의 효율성과 출력으로 눈을 옮기는 강력한 디자인을 제공합니다.

219-7706: A41, 스키드 스티어 커플러

Cat® 오거는 건설, 농업, 조경 분야에서 기초 작업, 울타리/표지판 설치, 나무/관목 식재 등에 필요한 구멍을 파는 용도로 사용합니다.

475-2760: HM115

뛰어난 초목 및 우거진 수풀 절단/멀칭 성능을 제공합니다.

426-6548: 2,036mm(80in), 볼트 연결식 커팅 엣지

나무 및 재활용 자재 등 대형 비규격 물체를 강력하게 조입니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료