233-6825: 233-6825 으로 탑재
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    233-6825: 233-6825 으로 탑재

    부품 번호: 233-6825
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.43
    • 내부 직경(mm): 11
    • 마운트 높이(in): 0.51
    • 마운트 높이(mm): 13
    • 마운트 유형: 투피스 - 대칭형
    • 접합식 슬리브: 아니요
    • 파일럿 외부 직경(in): 1.1
    • 파일럿 외부 직경(mm): 28
    • 헤드 두께(in): 0.51
    • 헤드 두께(mm): 13
    • 헤드 외부 직경(in): 1.65
    • 헤드 외부 직경(mm): 42
    track-type tractor
    D5R XL D6N D5N D5R LGP

    pipelayer
    561N