233-8356: 233-8356 T 볼트 봄
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    233-8356: 233-8356 T 볼트 봄

    부품 번호: 233-8356
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 작업 직경(in): 8 3/4 - 9 1/4
    • 작업 직경(mm): 222.25 - 234.95
    • 호스 클램프 유형: T-볼트 스프링
    engine - generator set
    C32

    wheel-type loader
    988K

    petroleum products
    3516C 3512C TH48-E70 TH48-E80 CX48-P2300

    engine - industrial
    SPF343C

    earthmoving compactor
    826K 836K