• \
  • 234-4324: 234-4324 3" × 3" 가치에 할로겐 조명 가격이 책정
234-4324: 234-4324 3" × 3" 가치에 할로겐 조명 가격이 책정
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    234-4324: 234-4324 3" × 3" 가치에 할로겐 조명 가격이 책정

    부품 번호: 234-4324
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    24 볼트 장기적 치수 할로겐 작업 등

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • : 0
    • 길이(mm): 0
    • 높이(mm): 0
    • 라이트 유형: 할로겐 작업등
    • 렌즈 패턴: 원거리 투광
    • 장착 유형: 수직
    • 전압(볼트): 24
    • 커넥터 유형: 통합형 DT
    • 폭(mm): 0
    mg
    120H 12K 140H 16H 140K 120K 143H 160H 135H 12H 140K 2 14H 120K 2 163H 160K

    wtl
    980G II