234-4325: 234-4325 3" × 3" 가치에 할로겐 조명 가격이 책정
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    234-4325: 234-4325 3" × 3" 가치에 할로겐 조명 가격이 책정

    부품 번호: 234-4325
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    24 볼트 넓은 범위의 치수 할로겐 작업 등

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 라이트 유형: 할로겐 작업등
    • 렌즈 패턴: 광범위 투광
    • 장착 유형: 중지됨
    • 전압(볼트): 24
    • 커넥터 유형: 통합형 DT
    log loaders forestry
    320DFMLLB, 568LL, 324DFMLL, 320D2FMLL, 330DFMLL, 320DFMLL, 325DFMLL

    forestry excavators
    320DFMST, 324DFMGF, 568GF, 330DFMGF, 324DFMLGP, 322CFMST, 320D2FMGF, 320DFMRR, 322CFMHW, 320CFMST, 330CFMHW, 325CFMST, 330CFMST, 320DFMHW, 325DFMGF, 322CFMLGP, 325CFMHW, 320CFMHW, 320DFMGFB

    skidders
    535C, 535B, 545C, 525C, 525B, 545

    wheel feller bunchers
    HA770, 543, HA870, TK370, TK380

    track feller bunchers
    TK711, 1290T, 521, 2491, 2590, 2391, 5522, 522B, 541, 551, 552, 521B, TK732, TK752, 2290, TK722, 522, 532, 2390, 5412, TK721, 511, TK1051

    brush cutters,industrial,other
    TK381, TK371, HA871, HA771

    wheel loaders
    IT28G, 924G, 924GZ, IT38G, 928GZ, 914G2, 930G, 938H, 924H, 938G, 924HZ, 928HZ, 930H, IT38H, 928G, IT14G, 938GII, IT14G2, 914G, 928H

    motor graders
    12M, 160MAWD, 140M, 12K, 140K2, 120M, 120HNA, 120MAWD, 140HNA, 140K, 160K, 163H, 135HNA, 160M, 16H, 120K, 143H, 14H, 14M, 160HNA, 12HNA, 140MAWD, 14LAWD, 120K2, 24M