238-5086: 238-5086 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    238-5086: 실-O-링

    부품 번호: 238-5086
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.72
    • 대시 크기(in): 924
    • 도장: PTFE - 폴리테트라플루오로에틸렌
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: FKM - 플루오로일래스토머
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 횡단면 직경(in): 0.12
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    972M XE 966M XE 988F II 966K 966K XE

    engine - generator set
    G3512 G3516

    petroleum products
    TH48-E70 TH55 3512 TH55FT-E90 TH55-E70

    off-highway truck
    789D 796 AC 775B 777G 797 793F 795F AC 793F AC 794 AC 773D 793F CMD 797F 771D 785G 795F XQ 793F XQ 769D 775D 773E 798 AC 793F OEM 793D 797B

    engine - industrial
    G3508 3412E G3512 G3516 3508 G3516B SPF743

    articulated dump truck
    735

    cold planer
    PM312 PM313 PM310

    motor grader
    24H

    forest products
    521 522

    skid steer loader
    226D 249D3 232D3 232D 239D 249D 226D3 239DR 239D3

    drill
    MD6250 MD6310

    marine products
    3516C 3412E 3512C

    wheel tractor-scraper
    657E 633E II 651E 621H 637E 631E 623G 623H 627H

    track-type tractor
    D9R D10R

    expanded mining products
    6020B HRS1220