• \
  • 241-4939: 241-4939 부싱
241-4939: 241-4939 부싱
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    241-4939: 241-4939 부싱

    부품 번호: 241-4939
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    장비 라디오 액세서리

    높은 품질의 액세서리, 설치 키트, 어댑터, 및 Cat 장비 라디오에 대 한 컨버터

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 0
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 외부 직경(mm): 0
    com
    815F 826H 825H 836H 816F

    ttt
    D4K2 LGP D4K2 XL D5K2 LGP D3K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL

    wtt
    854G 834H 824H 844H 814F

    it
    IT38G II IT62H IT28G IT38H

    wtl
    938K 972H 910K 994F 980H 924K 966H 930M 914M 930G 950H 906M 930K 907K 928G 986H 926M 918M 992G 938H 914K 906K 988H 910M 924G 962H 907M 924GZ 907H2 938M 930H 908K 938G II 924H 928HZ 990H 908M