245-3217: 245-3217
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    245-3217:

    부품 번호: 245-3217
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    중간 압력 유압 호스 어셈블리

    자세히 설명 하면:
    채널 고온 석유와 물 한 유압 계통 전반에 걸쳐 유압 및 윤 활 유체를 기반으로 합니다.


    특성:
    특별 한 고온 가상 고무 튜브와 단 한 번 고 장력 강 머리 보강 구축 합니다. 가상 외부 커버는 오일, 날씨 및 마모를 방지 합니다. 이 기능은 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    중간 압력, 고온 서비스 응용 프로그램을 위한 것입니다. 해 보호 대 포함 선박 용 응용 프로그램에 대 한는 승인 되지 않습니다.

    wheel-type loader
    972H 950H 966H 992K

    wheel dozer
    854K