248-4841: 248-4841 클램프-줄로
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    248-4841: 248-4841 클램프-줄로

    부품 번호: 248-4841
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 게이지 직경(mm): 133.07
    • 자재: 1E1541E
    • 클램프 폭(mm): 19
    rrss
    RM-300

    whex
    W345C MH

    lhd
    R1600G R1700G R1600H R1700K

    emp
    MD5125 MD5150C

    uat
    AD22

    teng
    C15 C13 C11 C9 C7

    fp
    345C

    wtl
    966H 982M 980M 980K HLG 972H 980C 980K 980L 980F

    exc
    349D L 349E L 352F 345C 349F L 349F 349D 352F XE VG 345D L 345C L 352F-VG 349E 349E L VG 352FMHPU 349D2 L 345D 349D2 349E L HVG 345C MH 352F OEM 349F LXE 345D L VG

    adt
    730C 725 730 730C2 730C2 EJ

    petr
    CX31-C9I TH35-C15T CX35-P800 C13 C32 TH48-E70 TH31-C9P C9 C7 TH31-C9T TH35-C15I C27 CX31-C15I C15 CX31-P600 TH35-E81 CX31-C11I TH31-C9I TH35-C13T C18 CX31-C13I C11 TH35-C13I TH35-C11I TH31-E61

    ttt
    D8N

    ieng
    C9 C11 C27 C15 C7 C18 C13 C-15 3406E C32 3406B

    epg2
    SR4B

    wts
    623H 623K LRC 621H 627K LRC 621K OEM 623K 627K 621K 627H

    mg
    14M-3 14M 16M3 18M3 16M 14M3