250-0473: 250-0473 일반 서비스 제품군, 습식, 시동 배터리
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    250-0473: 250-0473 일반 서비스 제품군, 습식, 시동 배터리

    부품 번호: 250-0473
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    무정비, 접근 가능한 배출 캡, 원피스 끝 단자. 배터리의 오른쪽 끝, 칼슘 납 합금 그리드 설계

    Cat 일반 서비스 제품군 배터리는 낮은 비용으로 선택 가능한 프리미엄 제품입니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • AMP 시간 용량, 20시간 기준: 190
    • 그룹 크기: 8D
    • 그리드 유형: 칼슘 납 합금 그리드 설계
    • 길이(mm): 526
    • 단자: 원피스 끝 단자. 배터리의 오른쪽 끝
    • 무게 - 습식(kg): 61
    • 배터리 유형: 습식
    • 신청: 시동
    • 장비 유형: 버스 - 특수 단자
    • 저장 용량(분): 450
    • 전압(볼트): 12
    • 접근 가능한 배출 캡: 접근 가능한 배출 캡
    • 정비 유형: 무정비
    • 콜드 크랭킹 앰프(CCA): 1,500
    • 폭(mm): 279
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.