250-0476: 250-0476 중단 불가능한 전원 공급장치, VRLA-AGM, UPS 배터리
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    250-0476: 250-0476 중단 불가능한 전원 공급장치, VRLA-AGM, UPS 배터리

    부품 번호: 250-0476
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    무정비, 황동 삽입 리드 단자(1/4-20 X .25 딥 암 나사산), AGM

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • AMP 시간, 10시간 비율 기준: 3.95
    • AMP 시간, 20시간 비율 기준: 140
    • 그룹 크기: 24
    • 그리드 유형: AGM
    • 길이(mm): 259.0
    • 단자: 4-20 x .25 딥 암 나사산
    • 단자 높이(mm): 232
    • 무게 - 습식(kg): 24
    • 배터리 유형: VRLA-AGM
    • 셀당 전력 와트: 262
    • 신청: UPS
    • 전압(볼트): 12
    • 정비 유형: 무정비
    • 폭(mm): 173.0
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.