• \
  • 250-8335: 250-8335 내부 전문
250-8335: 250-8335 내부 전문
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    250-8335: 250-8335 내부 전문

    부품 번호: 250-8335
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    24 볼트 예 등

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 0
    • 높이(mm): 0
    • 설명: 차내등-소켓
    • 와이어 길이(mm): 0
    • 장착 유형: 내부 특수
    • 전압(볼트): 24
    • 커넥터 유형: 피그테일 DT-2
    • 폭(mm): 0
    ttt
    D10T2 D9T D11T D8T

    mg
    160M 120M 140M 3 AWD 140M 16M 12M 2 120M 2 160M 2 12M 3 AWD 140M 2 16M3 24 160M 3 AWD 12M 14M-3 24M 14M3 14L 12M 3 14M 140M 3 160M 3 18M3