251-1798: 251-1798 버킷 Gp 일반 용도
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    251-1798: 버킷 Gp 일반 용도

    부품 번호: 251-1798
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    2406 mm (95 in) General Purpose Bucket with bolt-on cutting edge, IT

    This attachment is only returnable for a full credit if: 1) the attachment is not used or damaged, 2) is purchased online in North America and 3) is brought to your local Cat dealer within 15 days of delivery or notification for pick up at your local dealer.

    General Purpose Buckets for the Cat® 420 and 430 Backhoe Loaders are the all-around choice for loading, carrying, dumping and performing general clean-up work. Bucket include bolt-on cutting edge (9R-5320). Wide bucket is recommended with All-Wheel-Steer.

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 높이(in): 40.4
    • 높이(mm): 1,025.3
    • 무게(kg): 530.2
    • 무게(lb): 1,168.9
    • 베이스 엣지 두께(in): 0.8
    • 베이스 엣지 두께(mm): 20
    • 용량(Cbm): 1 3
    • 용량(Cyd): 1.31
    • 정격 용량(Cbm): 0.037
    • 커팅 엣지 두께(in): 0.7
    • 커팅 엣지 두께(mm): 19
    • 폭(mm): 2,406
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.