255-4790: 255-4790 트랙 링크
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    255-4790: 255-4790 트랙 링크

    부품 번호: 255-4790
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 23.22
    • 볼트 크기(mm): 23.22
    • 트랙 피치(in): 8.5
    • 트랙 피치(mm): 215.9
    track-type tractor
    D7R II

    track-type loader
    973C 973