255-4791: 255-4791
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    255-4791: 255-4791

    부품 번호: 255-4791
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    밀폐 및 윤 활 트랙 링크 균열 마스터 (오른쪽 핀 끝)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 링크 균열 마스터 링크 간편한 제거 및 트랙 설치를 허용 하 고 마스터 핀 및 마스터 부싱에 대 한 필요성을 제거 합니다. 균열 마스터 링크는 마모 수명을 동등한는 정기적으로 연결 하는 것, 동일한 힘과 링크를 정기적으로 서 경도가지고 있는 하 고 완벽 하 게 수리 가능 하 고 다시 사용할 수 있습니다.


    특성:

    • Cat® 밀폐 및 윤 활 트랙 (염) 차 대 시스템으로 윤 활을 실의 밖으로 연마를 유지 합니다. 내부 핀 및 서비스 수명 및 서비스 용이성 증가 하는 동안 유지 보수 비용과 가동 중지 시간을 줄이기 위해 마모 부싱를 제거 하 고 있습니다. 염은 범용 차 대에 대 한 구성 다양 한 발 밑의 장비와 작업 환경에 일치 하는 트랙 설계와 함께 결합 하는 경우 조건에 사용 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 트랙 피치(in): 8.5
    track-type tractor
    D7R II D7G2 D7G

    track-type loader
    973D 973C 973