257-1848: 257-1848 상단 장착 된 마모 판 엣지 보호
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    257-1848: 257-1848 상단 장착 된 마모 판 엣지 보호

    부품 번호: 257-1848
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    상단 장착 된 마모 판

    자세히 설명 하면:
    상단에 장착 된 마모 플레이트, 또는 상단 커버, 베이스 엣지를 완벽 하 게 보호 하는 하프 애 로우를 보완 합니다.

    특성:
    증대: 상단 커버는 용접 접합부의 마모를 줄여 줍니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 488.7
    • 길이(인치): 19.2
    • 두께(in): 1.37
    • 두께(mm): 35
    • 엔드 폭(mm): 304.8
    wheel-type loader
    993K