258-8797: 258-8797
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    258-8797: 258-8797

    부품 번호: 258-8797
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    SystemOne™ 아이 들러 (센터 타이어, 대칭)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 롤러 흐름 트랙 가이드를 아이. 그들은 일시적으로 장비를 지 원하는's 가중치 부여 하 고 트랙 지연을 하 고 텐 션을 제어할 수 있는 방법을 제공 합니다.


    특성:

    • SystemOne™ 트랙 더 높은 속도에서 작동 하도록 설계 되었습니다 하 고 균형 잡힌 비율로 마모 하는 보다 높은 부하와 구성 요소입니다. 그 결과 가능한 한 최저 비용으로 최대의 성과입니다.
    • 센터에 떠 트랙 링크 레일 보다 부싱에 실행 하는 아이입니다. 그들은 SystemOne에만 사용 하는™ 회전 부싱 트랙 어디에 부싱 회전 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 0.3937
    • 트레드 직경(in): 24.5
    • 플랜지 유형: 중앙 플랜지
    • 플랜지 직경(in): 24.5
    track-type tractor
    D6N