• \
  • 259-0509: 259-0509 실-O-링
259-0509: 259-0509 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    259-0509: 259-0509 실-O-링

    부품 번호: 259-0509
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(mm): 7.2
    • 도장: PTFE - 폴리테트라플루오로에틸렌
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: FKM - 플루오로일래스토머
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 횡단면 직경(mm): 1.7
    ttt
    D6N

    it
    IT14G IT62G IT28G IT14G2 IT38G II

    wtl
    914G 938G II 966G 972G II 966G II 962G 928G 928H 930H 962G II 928HZ 950G 924G 972G 914G2 950G II